Referenz: 20054
Katalog: Iluminación
EAN: 8421776350632
Preisartikel: 9405119090
ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC000302
MERCADO GLOBAL: Si
MERCADO 110: Si
ERP gilt?: No
Kategorie: INDOOR
Unterkategorie: AUFBAULEUCHTEN
Festsetzung: Tischleuchten
Kommerzielle Beschreibung: NILA Tischleuchte Schwarz-weiße
Produktbeschreibung: Bei der Tischleuchte NILA trifft Eleganz auf Funktionalität. Mit einem cremefarbenen zylindrischen Lampenschirm und einer schwarzen Struktur wertet diese Wandleuchte im avantgardistischen Design jeden Raum auf. Zeitgenössisch und praktisch.
Serie: 2015
Körpermaterial: Stahl
Bildschirmmaterial: Textil
Karosseriefinish: Mattes Schwarz
Bildschirmabschluss: Gebrochenes Weiß
Klingenfinish: Gebrochenes Weiß
IP: 20
Geschlecht: II
Maximale Leistung (W): 15
Hertz: 50/60Hz
Lichtquelle: E27
Lichtquelle inklusive: No
Nein. Lampenfassung: 1
Empfohlene Glühbirne (Ref.): 17463
Spannung: 100V-240V
Gesamthöhe: 550
Länge: 220
Tiefe: 220
Gesamtdurchmesser: 220
Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No
Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.02592
Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 2.65
Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 1,55