Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
NILA Wohnzimmer-Stehlampe Schwarz-weiße

NILA Wohnzimmer-Stehlampe Schwarz-weiße

Bei der Wohnzimmer-Stehleuchte NILA trifft Eleganz auf Funktionalität. Mit einem cremefarbenen zylindrischen Lampenschirm und einer schwarzen Struktur wertet diese Wandleuchte im avantgardistischen Design jeden Raum auf. Zeitgenössisch und praktisch.
Spezifikation
  • Referenz: 20055

    Katalog: Iluminación

    EAN: 8421776350649

    Preisartikel: 9405119090

    ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC000300

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP gilt?: No

    Kategorie: INDOOR

    Unterkategorie: AUFBAULEUCHTEN

    Festsetzung: Boden

    Kommerzielle Beschreibung: NILA Wohnzimmer-Stehlampe Schwarz-weiße

    Produktbeschreibung: Bei der Wohnzimmer-Stehleuchte NILA trifft Eleganz auf Funktionalität. Mit einem cremefarbenen zylindrischen Lampenschirm und einer schwarzen Struktur wertet diese Wandleuchte im avantgardistischen Design jeden Raum auf. Zeitgenössisch und praktisch.

    Serie: 2015

    Körpermaterial: Stahl

    Bildschirmmaterial: Textil

    Karosseriefinish: Mattes Schwarz

    Bildschirmabschluss: Gebrochenes Weiß

    Klingenfinish: Gebrochenes Weiß

    IP: 20

    Geschlecht: II

    Maximale Leistung (W): 15

    Hertz: 50/60Hz

    Lichtquelle: E27

    Lichtquelle inklusive: No

    Nein. Lampenfassung: 1

    Empfohlene Glühbirne (Ref.): 17464

    Spannung: 100V-240V

    Gesamthöhe: 1400

    Länge: 300

    Tiefe: 300

    Gesamtdurchmesser: 300

    Basisdurchmesser: 300

    Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

    Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 7.775

    Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 5.05

Technische Spezifikation
  • Referenznummer20055_-_NILA-Black-and-off-white-floor-lamp
  • ProduktfamilieINDOOR
  • ProduktgruppeSurface
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-07
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Sekundär MaterialStoff
  • Nettogewicht (kg)5.05
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Bodenleuchten