Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
TREEWOOD Wohnzimmer-Stehlampe Esche

TREEWOOD Wohnzimmer-Stehlampe Esche

Inspiriert vom skandinavischen Design der 1950er Jahre verbindet TREEWOOD, entworfen von Faro Lab, die herausragende Wärme von Holz mit der Robustheit der schwarzen Metallstruktur. Seine markante Verbindung zwischen den Beinen und dem Sockel passt sich großen Räumen und Wohnräumen an. Dieser mit einem Tisch erhältliche Fuß des Wohnzimmers mit großer Präsenz verfügt über eine mattschwarze Metallstruktur und einen Lampenschirm aus Pergament. Eleganz und Zweckmäßigkeit in einem.
Spezifikation
  • Referenz: 20056

    Katalog: Iluminación

    EAN: 8421776358706

    Preisartikel: 9405219090

    ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC000300

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP gilt?: No

    Kategorie: INDOOR

    Unterkategorie: AUFBAULEUCHTEN

    Festsetzung: Boden

    Kommerzielle Beschreibung: TREEWOOD Wohnzimmer-Stehlampe Esche

    Produktbeschreibung: Inspiriert vom skandinavischen Design der 1950er Jahre verbindet TREEWOOD, entworfen von Faro Lab, die herausragende Wärme von Holz mit der Robustheit der schwarzen Metallstruktur. Seine markante Verbindung zwischen den Beinen und dem Sockel passt sich großen Räumen und Wohnräumen an. Dieser mit einem Tisch erhältliche Fuß des Wohnzimmers mit großer Präsenz verfügt über eine mattschwarze Metallstruktur und einen Lampenschirm aus Pergament. Eleganz und Zweckmäßigkeit in einem.

    Serie: 2051

    Körpermaterial: Eschenholz+Stahl

    Bildschirmmaterial: Pergament

    Karosseriefinish: Eschenholz

    Bildschirmabschluss: Beige

    Klingenfinish: Beige

    IP: 20

    Geschlecht: II

    Maximale Leistung (W): 15

    Hertz: 50/60Hz

    Lichtquelle: E27

    Lichtquelle inklusive: No

    Nein. Lampenfassung: 1

    Empfohlene Glühbirne (Ref.): 17464

    Spannung: 100V-240V

    Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

    Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.02064

    Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 6.9

    Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 5.3

Technische Spezifikation
  • Referenznummer20056_-_TREEWOOD-Ash-tree-floor-lamp
  • ProduktfamilieINDOOR
  • ProduktgruppeSurface
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-07
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialHolz
  • Sekundär MaterialPapier
  • Nettogewicht (kg)5.3
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Bodenleuchten
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit