Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MOOD RCT Wandleuchte schwarz und Holz mit Leser

MOOD RCT Wandleuchte schwarz und Holz mit Leser

MOOD RCT ist eine Kollektion von Designer-Beleuchtungskörpern von NAHTRAG. Diese Wandleuchte zur Wohnraumbeleuchtung kombiniert einen Metallkörper mit einem Holzsockel, der dem Raum Wärme verleiht, und einem Lesegerät. Nordisches Design und Doppelfunktion: MOOD RCT ist für die Beleuchtung von Schlaf- und Wohnzimmern konzipiert. Es ist eine gute Option für Hotels und kann auf beiden Seiten des Bettes installiert werden.
Spezifikation
  • Referenz: 20062

    Katalog: Iluminación

    EAN: 8421776167551

    Preisartikel: 9405119090

    ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC002892

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP gilt?: Yes

    ERP-Registrierungsnummer: 1064348

    Festsetzung: Wand

    Serie: 2006

    Diffusormaterial: PMMA

    Sendeende: Opal

    Energieklasse der Lichtquelle: D

    Lichtquellencode: L00056

    IP: 20

    Maximale Leistung (W): 6

    Maximale Leistung Leser(W): 2

    Hertz: 50/60Hz

    Lichtquelle: SMD LED

    Lichtquelle inklusive: Yes

    ENERGIEKLASSE LED-BELEUCHTUNG INKLUSIVE: A++ to A LED

    Maximale Lumen: 67lm

    Spannung: 220V-240V

    Farbtemperatur (K): 3000K

    WEINEN: >80

    Gesamthöhe: 130

    Länge: 370

    Tiefe: 330

    Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

    Einheiten pro Hauptkarton: 6

    Höhe der einzelnen Box (MM): 100

    Breite der einzelnen Box (MM): 200

    Einzelboxlänge (MM): 400

    Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.008

    Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 2.436

    STK: 90

    Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 2.173

Technische Spezifikation
  • Referenznummer20062_-_MOOD-RCT-Black-and-wood-wall-lamp-with-reader
  • ProduktfamilieINDOOR
  • ProduktgruppeSurface
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-04
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Nettogewicht (kg)2.173
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Wandleuchten
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit