Referenz: 20169
Katalog: Iluminación
EAN: 8421776345751
Preisartikel: 9405119090
ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC001743
MERCADO GLOBAL: Si
MERCADO 110: Si
ERP gilt?: No
Kategorie: INDOOR
Unterkategorie: PENDELLEUCHTEN
Festsetzung: Decke
Kommerzielle Beschreibung: WHIZZ Hängeleuchte Weiß und Blau
Produktbeschreibung: WHIZ ist eine von Christoph Friedrich Wagner entworfene Designleuchtenfamilie, die trendige Oberflächen wie die Kombination von Weiß und Blau umfasst. Diese Designer-Hängeleuchte eignet sich perfekt für Innenbeleuchtungsprojekte.
Serie: 2016
Körpermaterial: Stahl
Bildschirmmaterial: Stahl
Karosseriefinish: Blau
IP: 20
Geschlecht: II
Maximale Leistung (W): 15
Hertz: 50/60Hz
Lichtquelle: E27
Lichtquelle inklusive: No
Nein. Lampenfassung: 1
Empfohlene Glühbirne (Ref.): 17496
Gesamthöhe: 1760
Länge: 250
Tiefe: 250
Gesamtdurchmesser: 250
Enddurchmesser: 100
Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No
Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.005704
Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 1,268
Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 0,989