Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LIGGERA Wohnzimmer-Stehlampe Schwarze

LIGGERA Wohnzimmer-Stehlampe Schwarze

LIGGERA ist eine Kollektion mit einem schlichten, linearen Designstil. Dieser Wohnzimmersockel ist vom antiken japanischen Minimalismus inspiriert, mit weichen und natürlichen Formen, die uns an die geometrische Vereinfachung eines Pflanzenzweigs erinnern. Durch seine Weichheit und Leichtigkeit passt es sich jedem Raum an und fügt sich auf natürliche Weise ein.
Spezifikation
  • Referenz: 20075

    Katalog: Iluminación

    EAN: 8421776346079

    Preisartikel: 9405119090

    ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC000300

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP gilt?: No

    Kategorie: INDOOR

    Unterkategorie: AUFBAULEUCHTEN

    Festsetzung: Boden

    Kommerzielle Beschreibung: LIGGERA Wohnzimmer-Stehlampe Schwarze

    Produktbeschreibung: LIGGERA ist eine Kollektion mit einem schlichten, linearen Designstil. Dieser Wohnzimmersockel ist vom antiken japanischen Minimalismus inspiriert, mit weichen und natürlichen Formen, die uns an die geometrische Vereinfachung eines Pflanzenzweigs erinnern. Durch seine Weichheit und Leichtigkeit passt es sich jedem Raum an und fügt sich auf natürliche Weise ein.

    Serie: 2014

    Körpermaterial: Stahl

    Bildschirmmaterial: Stahl

    Karosseriefinish: Mattes Schwarz

    Bildschirmabschluss: Mattes Schwarz

    Klingenfinish: Mattes Schwarz

    IP: 20

    Geschlecht: II

    Maximale Leistung (W): 6

    Hertz: 50/60Hz

    Lichtquelle: G9

    Lichtquelle inklusive: No

    Nein. Lampenfassung: 1

    Empfohlene Glühbirne (Ref.): 17466

    Spannung: 100V-240V

    Gesamthöhe: 1383

    Länge: 103

    Tiefe: 548

    Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

    Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.1872

    Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 13

    Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 12,64

Technische Spezifikation
  • Referenznummer20075_-_LIGGERA-Black-floor-lamp
  • ProduktfamilieINDOOR
  • ProduktgruppeSurface
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-07
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Sekundär MaterialStahl
  • Nettogewicht (kg)1264
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Bodenleuchten
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit