Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LIGGERA Schwarze Hängeleuchte

LIGGERA Schwarze Hängeleuchte

LIGGERA ist eine Kollektion mit einem schlichten, linearen Designstil. Diese Pendelleuchte ist vom antiken japanischen Minimalismus inspiriert, mit weichen und natürlichen Formen, die an die geometrische Vereinfachung eines Pflanzenzweigs erinnern. Durch seine Weichheit und Leichtigkeit passt es sich jedem Raum an und fügt sich auf natürliche Weise ein.
Spezifikation
  • Referenz: 20079

    Katalog: Iluminación

    EAN: 8421776346109

    Preisartikel: 9405119090

    ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC001743

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP gilt?: No

    Kategorie: INDOOR

    Unterkategorie: PENDELLEUCHTEN

    Festsetzung: Decke

    Kommerzielle Beschreibung: LIGGERA Schwarze Hängeleuchte

    Produktbeschreibung: LIGGERA ist eine Kollektion mit einem schlichten, linearen Designstil. Diese Pendelleuchte ist vom antiken japanischen Minimalismus inspiriert, mit weichen und natürlichen Formen, die an die geometrische Vereinfachung eines Pflanzenzweigs erinnern. Durch seine Weichheit und Leichtigkeit passt es sich jedem Raum an und fügt sich auf natürliche Weise ein.

    Serie: 2014

    Körpermaterial: Stahl

    Bildschirmmaterial: Stahl

    Karosseriefinish: Mattes Schwarz

    Bildschirmabschluss: Mattes Schwarz

    Klingenfinish: Mattes Schwarz

    IP: 20

    Geschlecht: II

    Maximale Leistung (W): 6

    Hertz: 50/60Hz

    Lichtquelle: G9

    Lichtquelle inklusive: No

    Nein. Lampenfassung: 6

    Empfohlene Glühbirne (Ref.): 17466_x000D_

    Spannung: 100V-240V

    Gesamthöhe: 928

    Länge: 1368

    Tiefe: 1368

    Gesamtdurchmesser: 1368

    Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

    Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.1443

    Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 8

    Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 7,85

Technische Spezifikation
  • Referenznummer20079_-_LIGGERA-Black-pendant-lamp
  • ProduktfamilieINDOOR
  • ProduktgruppeSUSPENSION
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-07
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Sekundär MaterialStahl
  • Nettogewicht (kg)785
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Hängeleuchten
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit