Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
TENDER Weiße Deckenleuchte
TENDER Weiße Deckenleuchte
TENDER Weiße Deckenleuchte
TENDER Weiße Deckenleuchte

    TENDER Weiße Deckenleuchte

    TENDER LED ist eine moderne und elegante weiße Deckenleuchte, aber auch schlicht und zeitlos, mit der Sie Ihr Zuhause beleuchten können. TENDER sorgt für ideal gleichmäßiges Licht.
    Spezifikation
    • Referenz: 20095

      Katalog: Iluminación

      EAN: 8421776169760

      Preisartikel: 9405119090

      ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC002892

      MERCADO GLOBAL: Si

      ERP gilt?: Yes

      ERP-Registrierungsnummer: 1086483

      Festsetzung: Wand

      Serie: 2013

      Diffusormaterial: PC

      Sendeende: Opal

      Energieklasse der Lichtquelle: E

      Lichtquellencode: L00120

      IP: 20

      Maximale Leistung (W): 24

      Hertz: 50/60Hz

      Lichtquelle: SMD LED

      Lichtquelle inklusive: Yes

      ENERGIEKLASSE LED-BELEUCHTUNG INKLUSIVE: A++ to A LED

      Maximale Lumen: 1369lm

      Spannung: 220V-240V

      Farbtemperatur (K): 3000K

      WEINEN: >90

      Gesamthöhe: 82

      Länge: 450

      Tiefe: 450

      Gesamtdurchmesser: 450

      Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

      Einheiten pro Hauptkarton: 1

      Höhe der einzelnen Box (MM): 160

      Breite der einzelnen Box (MM): 520

      Einzelboxlänge (MM): 520

      Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.043264

      Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 3.8

      STK: 16

      Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 2.32

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer20095_-_tender-led-white-ceiling-lamp
    • ProduktfamilieINDOOR
    • ProduktgruppeSurface
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-07-30
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialHolz
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
    • IFCClassificationLeuchten
    • ETIM-CodeEC002892
    • ETIM-NameCeiling-/wall luminaire
    • UNSPSCNameInterior lighting fixtures and accessories
    • UNSPSCCode391115
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_70_48
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • Klassifizierung26 51 13
    • Format2014TitelInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures
    • CSIUniFormatIICodeD50
    • CSIUniFormatIITitleELECTRICAL
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit