Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
TATAWIN Wandleuchte weiß

TATAWIN Wandleuchte weiß

TATAWIN ist eine Leuchtenfamilie, die von Adolfo Abejón entworfen wurde. Die Form des Bildschirms erinnert an den oberen Teil der charakteristischen Häuser von Tataouine, einer Stadt im Südosten Tunesiens. Diese kompakte und elegante Wandleuchte hat ein Aluminiumgehäuse und einen weißen Opalglas-Lampenschirm.
Spezifikation
  • Referenz: 20335-116

    Katalog: Iluminación

    EAN: 8421776325128

    Preisartikel: 9405119090

    ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC002892

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP gilt?: No

    Kategorie: INDOOR

    Unterkategorie: AUFBAULEUCHTEN

    Festsetzung: Wand

    Kommerzielle Beschreibung: TATAWIN Wandleuchte weiß

    Produktbeschreibung: TATAWIN ist eine Leuchtenfamilie, die von Adolfo Abejón entworfen wurde. Die Form des Bildschirms erinnert an den oberen Teil der charakteristischen Häuser von Tataouine, einer Stadt im Südosten Tunesiens. Diese kompakte und elegante Wandleuchte hat ein Aluminiumgehäuse und einen weißen Opalglas-Lampenschirm.

    Serie: 2047

    Körpermaterial: Aluminium

    Bildschirmmaterial: Glas

    Karosseriefinish: Satiniertes Schwarz

    Bildschirmabschluss: Opal

    Klingenfinish: Opal

    IP: 20

    Geschlecht: II

    Maximale Leistung (W): 15

    Hertz: 50/60Hz

    Lichtquelle: E27 G45

    Lichtquelle inklusive: No

    Nein. Lampenfassung: 1

    Empfohlene Glühbirne (Ref.): 17462

    Spannung: 100V-240V

    Gesamthöhe: 155

    Länge: 184

    Tiefe: 140

    Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

    Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.0046616

    Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 0.958

    Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 0.9

Technische Spezifikation
  • Referenznummer20335-116_-_TATAWIN-White-wall-lamp
  • ProduktfamilieINDOOR
  • ProduktgruppeSurface
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-07
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Sekundär MaterialGlas
  • Nettogewicht (kg)0.9
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Wandleuchten