Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
TATAWIN Weiße Tischleuchte

TATAWIN Weiße Tischleuchte

TATAWIN ist eine Leuchtenfamilie, die von Adolfo Abejón entworfen wurde. Die Form des Bildschirms erinnert an den oberen Teil der charakteristischen Häuser von Tataouine, einer Stadt im Südosten Tunesiens. Diese Tischlampe mit drehbarem Arm hat eine schwarze Metallstruktur und einen weißen Opalglas-Lampenschirm.
Spezifikation
  • Referenz: 20337-116

    Katalog: Iluminación

    EAN: 8421776325258

    Preisartikel: 9405119090

    ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC000302

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP gilt?: No

    Kategorie: INDOOR

    Unterkategorie: AUFBAULEUCHTEN

    Festsetzung: Tischleuchten

    Kommerzielle Beschreibung: TATAWIN Weiße Tischleuchte

    Produktbeschreibung: TATAWIN ist eine Leuchtenfamilie, die von Adolfo Abejón entworfen wurde. Die Form des Bildschirms erinnert an den oberen Teil der charakteristischen Häuser von Tataouine, einer Stadt im Südosten Tunesiens. Diese Tischlampe mit drehbarem Arm hat eine schwarze Metallstruktur und einen weißen Opalglas-Lampenschirm.

    Serie: 2047

    Körpermaterial: Stahl

    Bildschirmmaterial: Glas

    Karosseriefinish: Satiniertes Schwarz

    Bildschirmabschluss: Opal

    Klingenfinish: Opal

    IP: 20

    Geschlecht: II

    Maximale Leistung (W): 15

    Hertz: 50/60Hz

    Lichtquelle: E27 G45

    Lichtquelle inklusive: No

    Nein. Lampenfassung: 1

    Empfohlene Glühbirne (Ref.): 17462

    Spannung: 100V-240V

    Gesamthöhe: 575

    Länge: 250

    Tiefe: 454

    Basisdurchmesser: 250

    Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

    Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.0495535

    Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 6.9

    Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 6.9

Technische Spezifikation
  • Referenznummer20337-116_-_TATAWIN-White-table-lamp
  • ProduktfamilieINDOOR
  • ProduktgruppeSurface
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-07
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Sekundär MaterialGlas
  • Nettogewicht (kg)6.9
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Tisch- und Stehleuchten
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit