Referenz: 20337-117
Katalog: Iluminación
EAN: 8421776325265
Preisartikel: 9405119090
ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC000302
MERCADO GLOBAL: Si
MERCADO 110: Si
ERP gilt?: No
Kategorie: INDOOR
Unterkategorie: AUFBAULEUCHTEN
Festsetzung: Tischleuchten
Kommerzielle Beschreibung: TATAWIN Tischleuchte schwarz
Produktbeschreibung: TATAWIN ist eine Leuchtenfamilie, die von Adolfo Abejón entworfen wurde. Die Form des Bildschirms erinnert an den oberen Teil der charakteristischen Häuser von Tataouine, einer Stadt im Südosten Tunesiens. Diese Tischlampe mit drehbarem Arm hat eine schwarze Metallstruktur und einen glänzenden schwarzen Glaslampenschirm.
Serie: 2047
Körpermaterial: Stahl
Bildschirmmaterial: Glas
Karosseriefinish: Satiniertes Schwarz
Bildschirmabschluss: Glänzendes Schwarz
Klingenfinish: Glänzendes Schwarz
IP: 20
Geschlecht: II
Maximale Leistung (W): 15
Hertz: 50/60Hz
Lichtquelle: E27 G45
Lichtquelle inklusive: No
Nein. Lampenfassung: 1
Empfohlene Glühbirne (Ref.): 17462
Spannung: 100V-240V
Gesamthöhe: 575
Länge: 250
Tiefe: 454
Basisdurchmesser: 250
Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No
Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.0495535
Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 6.9
Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 6.9