Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
TATAWIN M Linear Pendelleuchte schwarz

TATAWIN M Linear Pendelleuchte schwarz

TATAWIN LINEAL M ist eine Leuchtenfamilie, die von Adolfo Abejón entworfen wurde. Die Form des Bildschirms erinnert an den oberen Teil der charakteristischen Häuser von Tataouine, einer Stadt im Südosten Tunesiens. Diese schwarze lineare Pendelleuchte hat glänzende schwarze Glasschirme.
Spezifikation
  • Referenz: 20338-120

    Katalog: Iluminación

    EAN: 8421776326217

    Preisartikel: 9405119090

    ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC001743

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP gilt?: No

    Kategorie: INDOOR

    Unterkategorie: PENDELLEUCHTEN

    Festsetzung: Decke

    Kommerzielle Beschreibung: TATAWIN M Linear Pendelleuchte schwarz

    Produktbeschreibung: TATAWIN LINEAL M ist eine Leuchtenfamilie, die von Adolfo Abejón entworfen wurde. Die Form des Bildschirms erinnert an den oberen Teil der charakteristischen Häuser von Tataouine, einer Stadt im Südosten Tunesiens. Diese schwarze lineare Pendelleuchte hat glänzende schwarze Glasschirme.

    Serie: 2047

    Körpermaterial: Stahl

    Bildschirmmaterial: Glas

    Karosseriefinish: Satiniertes Schwarz

    Bildschirmabschluss: Glänzendes Schwarz

    Klingenfinish: Glänzendes Schwarz

    IP: 20

    Geschlecht: II

    Maximale Leistung (W): 15

    Hertz: 50/60Hz

    Lichtquelle: E27

    Lichtquelle inklusive: No

    Nein. Lampenfassung: 3

    Spannung: 100V-240V

    Gesamthöhe: 2000

    Länge: 1050

    Tiefe: 250

    Enddurchmesser: 100

    Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

    Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.035679

    Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 3.25

    Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 3.25

Technische Spezifikation
  • Referenznummer20338-120_-_TATAWIN-M-Black-lineal-pendant-lamp
  • ProduktfamilieINDOOR
  • ProduktgruppeSUSPENSION
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-07
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Sekundär MaterialGlas
  • Nettogewicht (kg)3.25
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Hängeleuchten