Referenz: 20400
Katalog: Iluminación
EAN: 8421776356788
Preisartikel: 9405114090
ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC001743
MERCADO GLOBAL: Si
MERCADO 110: Si
ERP gilt?: No
Kategorie: INDOOR
Unterkategorie: PENDELLEUCHTEN
Festsetzung: Decke
Kommerzielle Beschreibung: TIERRA 470 Hängeleuchte
Produktbeschreibung: Die von Héctor Serrano entworfene Pendelleuchtenkollektion TIERRA verbindet die Schönheit der Natur mit der Innovation des 3D-Drucks. Sein Bildschirm besteht aus PLA (Biokunststoff pflanzlichen Ursprungs); gemischt mit recycelter Kiefernzellulose, die ihm eine zufällige und ideale Textur verleiht und ihm einen handwerklichen Charakter verleiht. Die Formen dieser Kollektion erinnern auf subtile und synthetische Weise an die Wärme von Waben, die sich bei Beleuchtung dank ihrer transluzenten Eigenschaft in leuchtende Skulpturen verwandeln. Die Leuchte TIERRA 470 kann einzeln platziert oder mit den übrigen Modellen der Kollektion kombiniert werden, um Kompositionen zu schaffen, die den Raum mit Licht und Präsenz füllen.
Serie: 2048
Körpermaterial: Stahl
Bildschirmmaterial: PLA+Kiefernzellulose
Karosseriefinish: Schwarz
Bildschirmabschluss: Natürlich
Klingenfinish: Natürlich
IP: 20
Geschlecht: II
Maximale Leistung (W): 20
Hertz: 50/60Hz
Lichtquelle: E27
Lichtquelle inklusive: No
Nein. Lampenfassung: 1
Empfohlene Glühbirne (Ref.): 17478
Spannung: 100V-240V
Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No
Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 8.95