Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
AIRE 450 Hängeleuchte

AIRE 450 Hängeleuchte

Die AIRE-Beleuchtungskollektion vereint Technologie und Nachhaltigkeit. Sein Bildschirm besteht aus recyceltem PETG und hat eine transparente und strukturierte Oberfläche. Die in 3D gedruckten Formen erinnern an Luftblasen, die den Raum füllen und ihm Persönlichkeit und Eleganz verleihen. Dank seines kristallinen Aussehens und seiner Oberflächenstruktur diffundiert das Licht auf magische Weise durch den Bildschirm. Die Leuchte Aire 450 kann einzeln oder mit mehreren Leuchten aus der Kollektion verwendet werden, um einzigartige Lichtkompositionen zu erzeugen.
Spezifikation
  • Referenz: 20406

    Katalog: Iluminación

    EAN: 8421776356856

    Preisartikel: 9405114090

    ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC001743

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP gilt?: No

    Kategorie: INDOOR

    Unterkategorie: PENDELLEUCHTEN

    Festsetzung: Decke

    Kommerzielle Beschreibung: AIRE 450 Hängeleuchte

    Produktbeschreibung: Die AIRE-Beleuchtungskollektion vereint Technologie und Nachhaltigkeit. Sein Bildschirm besteht aus recyceltem PETG und hat eine transparente und strukturierte Oberfläche. Die in 3D gedruckten Formen erinnern an Luftblasen, die den Raum füllen und ihm Persönlichkeit und Eleganz verleihen. Dank seines kristallinen Aussehens und seiner Oberflächenstruktur diffundiert das Licht auf magische Weise durch den Bildschirm. Die Leuchte Aire 450 kann einzeln oder mit mehreren Leuchten aus der Kollektion verwendet werden, um einzigartige Lichtkompositionen zu erzeugen.

    Serie: 1144

    Körpermaterial: Stahl

    Bildschirmmaterial: Recyceltes PETG

    Karosseriefinish: Weiß

    Bildschirmabschluss: Durchscheinend

    Klingenfinish: Durchscheinend

    IP: 20

    Geschlecht: II

    Maximale Leistung (W): 15

    Hertz: 50/60Hz

    Lichtquelle: E27

    Lichtquelle inklusive: No

    Nein. Lampenfassung: 1

    Empfohlene Glühbirne (Ref.): 17463

    Spannung: 100V-240V

    Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

    Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 9

Technische Spezifikation
  • Referenznummer20406_-_AIRE-450-pendant-lamp
  • ProduktfamilieINDOOR
  • ProduktgruppeSUSPENSION
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-08
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Sekundär MaterialRecycled Polyethylene
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit