Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ETERNA Tischleuchte chrom/beige
ETERNA Tischleuchte chrom/beige
ETERNA Tischleuchte chrom/beige

    ETERNA Tischleuchte chrom/beige

    ETERNA ist eine von Lucid entworfene Lampenkollektion für die Innenbeleuchtung. Diese Tischlampe mit beigem Lampenschirm hat einen einfachen und klassischen Stil. ETERNA ist eine Designerserie, die für die Beleuchtung von Hotels, Restaurants oder Geschäftsprojekten im Allgemeinen entwickelt wurde.
    Spezifikation
    • Referenz: 24008-14

      Katalog: Iluminación

      EAN: 8421776233621

      Preisartikel: 9405119090

      ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC000302

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP gilt?: No

      Festsetzung: Tischleuchten

      Serie: 2400

      Bildschirmmaterial: Textil

      Bildschirmabschluss: Beige

      Klingenfinish: Beige

      IP: 20

      Maximale Leistung (W): 15

      Hertz: 50/60Hz

      Lichtquelle: E27

      Lichtquelle inklusive: No

      Nein. Lampenfassung: 1

      Empfohlene Glühbirne (Ref.): 17463

      Spannung: 100V-240V

      Gesamthöhe: 600

      Länge: 105

      Tiefe: 270

      Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

      Einheiten pro Hauptkarton: 0

      Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0,02258

      Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 2.0875

      STK: 0

      Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 1.98

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer24008-14_-_eterna-chrome-beige-table-lamp
    • ProduktfamilieINDOOR
    • ProduktgruppeSurface
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-07-30
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Tisch- und Stehleuchten
    • IFCClassificationLampe
    • ETIM-CodeEG000028
    • ETIM-NameLamps
    • UNSPSCNameTable lamp fixture
    • UNSPSCCode39111510
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_70_46
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLamps
    • Klassifizierung12 43 13.16
    • Format2014TitelTable Lamps
    • OmniClassNummer23-35 47 23
    • OmniClassTitelLamps
    • CSIUniFormatIICodeD50
    • CSIUniFormatIITitleELECTRICAL

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Afrika Ozeanien