Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ETERNA Tischleuchte chrom/schwarz
ETERNA Tischleuchte chrom/schwarz
ETERNA Tischleuchte chrom/schwarz

    ETERNA Tischleuchte chrom/schwarz

    ETERNA ist eine von Lucid entworfene Lampenkollektion für die Innenbeleuchtung. Diese Tischlampe mit schwarzem Lampenschirm hat einen einfachen und klassischen Stil. ETERNA ist eine Designerserie, die für die Beleuchtung von Hotels, Restaurants oder Geschäftsprojekten im Allgemeinen entwickelt wurde.
    Spezifikation
    • Referenz: 24008-15

      Katalog: Iluminación

      EAN: 8421776233638

      Preisartikel: 9405119090

      ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC000302

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP gilt?: No

      Festsetzung: Tischleuchten

      Serie: 2400

      Bildschirmmaterial: Textil

      Bildschirmabschluss: Schwarz

      Klingenfinish: Schwarz

      IP: 20

      Maximale Leistung (W): 15

      Hertz: 50/60Hz

      Lichtquelle: E27

      Lichtquelle inklusive: No

      Nein. Lampenfassung: 1

      Empfohlene Glühbirne (Ref.): 17463

      Spannung: 100V-240V

      Gesamthöhe: 600

      Länge: 105

      Tiefe: 270

      Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

      Einheiten pro Hauptkarton: 0

      Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0,02258

      Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 2.0875

      STK: 0

      Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 1.98

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer24008-15_-_eterna-chrome-black-table-lamp
    • ProduktfamilieINDOOR
    • ProduktgruppeSurface
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-07-30
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Tisch- und Stehleuchten
    • IFCClassificationLampe
    • ETIM-CodeEG000028
    • ETIM-NameLamps
    • UNSPSCNameTable lamp fixture
    • UNSPSCCode39111510
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_70_46
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLamps
    • Klassifizierung12 43 13.16
    • Format2014TitelTable Lamps
    • OmniClassNummer23-35 47 23
    • OmniClassTitelLamps
    • CSIUniFormatIICodeD50
    • CSIUniFormatIITitleELECTRICAL
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit