Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
PIXIE Wandleuchte weiß Leser

PIXIE Wandleuchte weiß Leser

PIXIE ist eine Lesewandleuchte mit Gelenkarm und LED-Technologie. Dank des Touch Lamp-Systems lässt sich diese Leuchte einfach ein- und ausschalten. Ideal zum Lesen im Schlafzimmer oder als unterstützendes Licht, um entspannte Umgebungen zu schaffen.
Spezifikation
  • Referenz: 24015

    Katalog: Iluminación

    EAN: 8421776169616

    Preisartikel: 9405119090

    ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC002892

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP gilt?: Yes

    ERP-Registrierungsnummer: 1081934

    Festsetzung: Wand

    Serie: 2401

    Energieklasse der Lichtquelle: G

    Lichtquellencode: L00115

    IP: 20

    Maximale Leistung (W): 4

    Maximale Leistung Leser(W): 3

    Hertz: 50/60Hz

    Lichtquelle: HIGH POWER LED

    Lichtquelle inklusive: Yes

    ENERGIEKLASSE LED-BELEUCHTUNG INKLUSIVE: A++ to A LED

    Maximale Lumen: 107lm

    Spannung: 100V-240V

    Farbtemperatur (K): 2700K

    WEINEN: >80

    Eröffnungsgrade: °

    Gesamthöhe: 560

    Länge: 560

    Tiefe: 560

    Basisdurchmesser: 66

    Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

    Einheiten pro Hauptkarton: 20

    Höhe der einzelnen Box (MM): 245

    Breite der einzelnen Box (MM): 40

    Einzelboxlänge (MM): 130

    Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.001274

    Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 0.385

    STK: 600

    Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 0.319

Technische Spezifikation
  • Referenznummer24015_-_PIXIE-White-wall-lamp
  • ProduktfamilieINDOOR
  • ProduktgruppeSurface
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-04
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Nettogewicht (kg)0.319
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Wandleuchten
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit