Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
DRUM Tischleuchte schwarz/beige
DRUM Tischleuchte schwarz/beige
DRUM Tischleuchte schwarz/beige
DRUM Tischleuchte schwarz/beige

    DRUM Tischleuchte schwarz/beige

    DRUM ist eine schwarze Tischlampe mit beigem Lampenschirm. Es handelt sich um eine von Nahtrang entworfene Kollektion für Innenbeleuchtung im modernen und zeitlosen Stil.
    Spezifikation
    • Referenz: 24020-31

      Katalog: Iluminación

      EAN: 8421776233676

      Preisartikel: 9405119090

      ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC000302

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP gilt?: No

      Festsetzung: Tischleuchten

      Serie: 2402

      Bildschirmmaterial: Textil

      Diffusormaterial: PC

      Bildschirmabschluss: Beige

      Sendeende: Opal

      Klingenfinish: Beige

      IP: 20

      Maximale Leistung (W): 15

      Hertz: 50/60Hz

      Lichtquelle: E27

      Lichtquelle inklusive: No

      Nein. Lampenfassung: 1

      Empfohlene Glühbirne (Ref.): 17463

      Spannung: 100V-240V

      Gesamthöhe: 430

      Länge: 220

      Tiefe: 220

      Gesamtdurchmesser: 220

      Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

      Einheiten pro Hauptkarton: 0

      Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0,07012

      Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 2.22

      STK: 0

      Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 1.887

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer24020-31_-_drum-black-beige-table-lamp
    • ProduktfamilieINDOOR
    • ProduktgruppeSurface
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-07-30
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Tisch- und Stehleuchten
    • IFCClassificationLampe
    • ETIM-CodeEG000028
    • ETIM-NameLamps
    • UNSPSCNameTable lamp fixture
    • UNSPSCCode39111510
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_70_46
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLamps
    • Klassifizierung12 43 13.16
    • Format2014TitelTable Lamps
    • OmniClassNummer23-35 47 23
    • OmniClassTitelLamps
    • CSIUniFormatIICodeD50
    • CSIUniFormatIITitleELECTRICAL
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit