Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
STUDIO Tischleuchte schwarz

STUDIO Tischleuchte schwarz

Die von Nahtrang entworfene STUDIO-Kollektion ist von einfachen, klassischen, aber einzigartigen Linien und Elementen inspiriert. Diese Leuchten verkörpern das klassische Erbe der 1950er Jahre in einem zeitgenössischen Kontext. Das Hauptmerkmal ist die Kabelklemme, diese behält die nachgeahmte Form eines Astes bei und macht ihn besonders und einzigartig. Diese schwarze Tischlampe wurde entwickelt, um sich an unterschiedliche Beleuchtungsbedürfnisse zu Hause oder am Arbeitsplatz anzupassen.
Spezifikation
  • Referenz: 28251

    Katalog: Iluminación

    EAN: 8421776348684

    Preisartikel: 9405119090

    ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC000302

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP gilt?: No

    Kategorie: INDOOR

    Unterkategorie: AUFBAULEUCHTEN

    Festsetzung: Tischleuchten

    Kommerzielle Beschreibung: STUDIO Tischleuchte schwarz

    Produktbeschreibung: Die von Nahtrang entworfene STUDIO-Kollektion ist von einfachen, klassischen, aber einzigartigen Linien und Elementen inspiriert. Diese Leuchten verkörpern das klassische Erbe der 1950er Jahre in einem zeitgenössischen Kontext. Das Hauptmerkmal ist die Kabelklemme, diese behält die nachgeahmte Form eines Astes bei und macht ihn besonders und einzigartig. Diese schwarze Tischlampe wurde entwickelt, um sich an unterschiedliche Beleuchtungsbedürfnisse zu Hause oder am Arbeitsplatz anzupassen.

    Serie: 5113

    Körpermaterial: Stahl

    Bildschirmmaterial: Stahl

    Karosseriefinish: Mattes Schwarz

    Bildschirmabschluss: Schwarz

    Klingenfinish: Schwarz

    IP: 20

    Geschlecht: II

    Maximale Leistung (W): 8

    Hertz: 50/60Hz

    Lichtquelle: E14

    Lichtquelle inklusive: No

    Nein. Lampenfassung: 1

    Empfohlene Glühbirne (Ref.): 17461

    Spannung: 100V-240V

    Gesamthöhe: 550

    Länge: 180

    Tiefe: 297

    Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

    Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.025947

    Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 2.7

    Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 1,48

Technische Spezifikation
  • Referenznummer28251_-_STUDIO-Black-table-lamp
  • ProduktfamilieINDOOR
  • ProduktgruppeSurface
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-08
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Sekundär MaterialStahl
  • Nettogewicht (kg)148
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Tisch- und Stehleuchten
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit