Referenz: 28252
Katalog: Iluminación
EAN: 8421776348691
Preisartikel: 9405119090
ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC000302
MERCADO GLOBAL: Si
MERCADO 110: Si
ERP gilt?: No
Kategorie: INDOOR
Unterkategorie: AUFBAULEUCHTEN
Festsetzung: Tischleuchten
Kommerzielle Beschreibung: STUDIO Tischleuchte weiß
Produktbeschreibung: Die von Nahtrang entworfene STUDIO-Kollektion ist von einfachen, klassischen, aber einzigartigen Linien und Elementen inspiriert. Diese Leuchten verkörpern das klassische Erbe der 1950er Jahre in einem zeitgenössischen Kontext. Das Hauptmerkmal ist die Kabelklemme, diese behält die nachgeahmte Form eines Astes bei und macht ihn besonders und einzigartig. Diese weiße Tischleuchte wurde entwickelt, um sich an unterschiedliche Beleuchtungsbedürfnisse im Wohn- oder Arbeitsraum anzupassen.
Serie: 5113
Körpermaterial: Stahl
Bildschirmmaterial: Stahl
Karosseriefinish: Mattes Schwarz
Bildschirmabschluss: Weiß
Klingenfinish: Weiß
IP: 20
Geschlecht: II
Hertz: 50/60Hz
Lichtquelle: E14
Lichtquelle inklusive: No
Nein. Lampenfassung: 1
Empfohlene Glühbirne (Ref.): 17461
Spannung: 100V-240V
Gesamthöhe: 550
Länge: 180
Tiefe: 297
Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No
Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.025947
Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 2.7
Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 1,48