Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
AKANE 595 Beige Tischleuchte

AKANE 595 Beige Tischleuchte

AKANE ist eine Kollektion spanischer Designerlampen von Pepe Llaudet für die Innenbeleuchtung. Sie besteht aus Metall mit einem Papyrus-Diffusor und ist von der orientalischen Kultur inspiriert, daher auch die Wahl der Materialien. Bestehend aus einer kleinen Tischleuchte und einer großen Tischleuchte, die auch als Stehelement genutzt werden kann. Diese Tischlampe im schlichten und klassischen Stil ist ideal für die Beleuchtung des Wohnzimmers. Dieses Produkt wird in Spanien hergestellt.
Spezifikation
  • Referenz: 28371

    Katalog: Iluminación

    EAN: 8421776062061

    Preisartikel: 9405119090

    ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC000302

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP gilt?: No

    Festsetzung: Tischleuchten

    Serie: 2955

    Bildschirmmaterial: Pergament

    Bildschirmabschluss: Beige

    Klingenfinish: Beige

    IP: 20

    Maximale Leistung (W): 15

    Hertz: 50/60Hz

    Lichtquelle: E27

    Lichtquelle inklusive: No

    Nein. Lampenfassung: 1

    Empfohlene Glühbirne (Ref.): 17464

    Spannung: 100V-240V

    Gesamthöhe: 595

    Länge: 485

    Tiefe: 485

    Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

    Einheiten pro Hauptkarton: 1

    Höhe der einzelnen Box (MM): 475

    Breite der einzelnen Box (MM): 550

    Einzelboxlänge (MM): 661

    Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.172686

    Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 3

    STK: 4

    Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 2.4

Technische Spezifikation
  • Referenznummer28371_-_AKANE-595-Beige-table-lamp
  • ProduktfamilieINDOOR
  • ProduktgruppeSurface
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-04
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Nettogewicht (kg)2.4
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Tisch- und Stehleuchten
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit