Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MINE GLASS Tischleuchte Grau
MINE GLASS Tischleuchte Grau
MINE GLASS Tischleuchte Grau
MINE GLASS Tischleuchte Grau

    MINE GLASS Tischleuchte Grau

    Graue Tischlampe von Nahtrang mit Holzstruktur und Glasdiffusor. Das Material und das Licht, das durch den Diffusor strömt, sorgen für eine warme Atmosphäre.
    Spezifikation
    • Referenz: 28379

      Katalog: Iluminación

      EAN: 8421776112629

      Preisartikel: 9405115000

      ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC000302

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP gilt?: No

      Festsetzung: Tischleuchten

      Serie: 2837

      Diffusormaterial: Glas

      Sendeende: Opal

      IP: 20

      Maximale Leistung (W): 15

      Hertz: 50/60Hz

      Lichtquelle: E27

      Lichtquelle inklusive: No

      Nein. Lampenfassung: 1

      Empfohlene Glühbirne (Ref.): 17463

      Spannung: 100V-240V

      Gesamthöhe: 300

      Länge: 210

      Tiefe: 210

      Gesamtdurchmesser: 185

      Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

      Einheiten pro Hauptkarton: 1

      Höhe der einzelnen Box (MM): 375

      Breite der einzelnen Box (MM): 255

      Einzelboxlänge (MM): 255

      Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.024384

      Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 2.01

      STK: 40

      Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 1.01

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer28379_-_mine-grey-table-lamp
    • ProduktfamilieINDOOR
    • ProduktgruppeSurface
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-07-30
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialHolz
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Tisch- und Stehleuchten
    • IFCClassificationLampe
    • ETIM-CodeEG000028
    • ETIM-NameLamps
    • UNSPSCNameTable lamp fixture
    • UNSPSCCode39111510
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_70_46
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLamps
    • Klassifizierung12 43 13.16
    • Format2014TitelTable Lamps
    • OmniClassNummer23-35 47 23
    • OmniClassTitelLamps
    • CSIUniFormatIICodeD50
    • CSIUniFormatIITitleELECTRICAL
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit