Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
FUSTA Pendelleuchte weiß

FUSTA Pendelleuchte weiß

FUSTA ist eine von Alex & Manel Lluscà entworfene Lampenserie. Ein bahnbrechendes Design, bei dem die Holzdetails sowie die Schönheit und Einfachheit der Oberflächen hervorstechen. Ein Design aus geometrischen Linien und warmen Farben zur Beleuchtung von Häusern und Wohnräumen.
Spezifikation
  • Referenz: 28394

    Katalog: Iluminación

    EAN: 8421776084315

    Preisartikel: 9405119090

    ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC001743

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP gilt?: No

    Festsetzung: Decke

    Serie: 2839

    Bildschirmmaterial: Textil

    Bildschirmabschluss: Weiß

    Klingenfinish: Weiß

    IP: 20

    Maximale Leistung (W): 15

    Hertz: 50/60Hz

    Lichtquelle: E27

    Lichtquelle inklusive: No

    Nein. Lampenfassung: 1

    Empfohlene Glühbirne (Ref.): 17464

    Spannung: 100V-240V

    Gesamthöhe: 1935

    Länge: 445

    Tiefe: 445

    Gesamtdurchmesser: 445

    Enddurchmesser: 120

    Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

    Einheiten pro Hauptkarton: 1

    Höhe der einzelnen Box (MM): 330

    Breite der einzelnen Box (MM): 480

    Einzelboxlänge (MM): 480

    Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.076032

    Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 3.305

    STK: 10

    Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 1.405

Technische Spezifikation
  • Referenznummer28394_-_FUSTA-White-pendant-lamp
  • ProduktfamilieINDOOR
  • ProduktgruppeSUSPENSION
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-04
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Nettogewicht (kg)1.405
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Hängeleuchten
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit