Referenz: 28401
Katalog: Iluminación
EAN: 8421776021877
Preisartikel: 9405119090
ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC000302
MERCADO GLOBAL: Si
MERCADO 110: Si
ERP gilt?: No
Festsetzung: Tischleuchten
Serie: 1597
Bildschirmmaterial: Textil
Bildschirmabschluss: Weiß
Klingenfinish: Weiß
IP: 20
Maximale Leistung (W): 15
Hertz: 50/60Hz
Lichtquelle: E27
Lichtquelle inklusive: No
Nein. Lampenfassung: 1
Empfohlene Glühbirne (Ref.): 17463
Spannung: 100V-240V
Gesamthöhe: 440
Länge: 320
Tiefe: 320
Gesamtdurchmesser: 320
Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No
Einheiten pro Hauptkarton: 4
Höhe der einzelnen Box (MM): 355
Breite der einzelnen Box (MM): 330
Einzelboxlänge (MM): 330
Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.03866
Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 1.445
STK: 16
Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 0.92