Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
AMELIA Weiße Tischleuchte

AMELIA Weiße Tischleuchte

AMELIA ist eine weiße Tischplatte, die von Héctor Serrano entworfen wurde, mit einem sehr leichten Stil, mit geschwungenen und organischen Formen, die sich in den Raum einfügen und ihn auf subtile Weise bereichern. Der abgerundete Diffusor verleiht ihm eine größere Abstrahlfläche und verhindert Blendung, wodurch er sich perfekt für die Umgebungsbeleuchtung eignet.
Spezifikation
  • Referenz: 28430

    Katalog: Iluminación

    EAN: 8421776349476

    Preisartikel: 9405119090

    ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC000302

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP gilt?: No

    Kategorie: INDOOR

    Unterkategorie: AUFBAULEUCHTEN

    Festsetzung: Tischleuchten

    Kommerzielle Beschreibung: AMELIA Weiße Tischleuchte

    Produktbeschreibung: AMELIA ist eine weiße Tischplatte, die von Héctor Serrano entworfen wurde, mit einem sehr leichten Stil, mit geschwungenen und organischen Formen, die sich in den Raum einfügen und ihn auf subtile Weise bereichern. Der abgerundete Diffusor verleiht ihm eine größere Abstrahlfläche und verhindert Blendung, wodurch er sich perfekt für die Umgebungsbeleuchtung eignet.

    Serie: 3328

    Körpermaterial: Stahl

    Diffusormaterial: Glas

    Karosseriefinish: Mattes Weiß

    Sendeende: Opalweiß

    IP: 20

    Geschlecht: II

    Maximale Leistung (W): 15

    Hertz: 50/60Hz

    Lichtquelle: E27

    Lichtquelle inklusive: No

    Empfohlene Glühbirne (Ref.): 17463

    Spannung: 100V-240V

    Gesamthöhe: 210

    Länge: 215

    Tiefe: 215

    Gesamtdurchmesser: 215

    Basisdurchmesser: 130

    Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

    Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 1.7

    Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 1.2

Technische Spezifikation
  • Referenznummer28430_-_AMELIA-White-table-lamp
  • ProduktfamilieINDOOR
  • ProduktgruppeSurface
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-08
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Nettogewicht (kg)1.2
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Tisch- und Stehleuchten
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit