Referenz: 28480
Katalog: Iluminación
EAN: 8421776163362
Preisartikel: 9405990090
ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC002892
MERCADO GLOBAL: Si
ERP gilt?: 0
Kategorie: INDOOR
Unterkategorie: AUFBAULEUCHTEN
Festsetzung: Wand
Kommerzielle Beschreibung: DESLIZ Nickel-Wandlampe
Produktbeschreibung: DESLIZ ist eine Designerserie von Estudi Ribaudí. Sie zeichnet sich in allen Versionen durch den Gelenkarm der Struktur aus, der es ermöglicht, den Lichtpunkt zu bewegen und an unterschiedliche Bedürfnisse anzupassen. Die Wandleuchte aus Nickel eignet sich hervorragend zur Raumbeleuchtung und als Leseleuchte.
Serie: 2848
Körpermaterial: Stahl
Bildschirmmaterial: Textil
Diffusormaterial: PMMA
Karosseriefinish: Satiniertes Nickel
Bildschirmabschluss: Weiß
Sendeende: Opal
Klingenfinish: Weiß
IP: 20
Geschlecht: II
Maximale Leistung (W): 11W
Hertz: 50/60Hz
Lichtquelle: SMD LED
Lichtquelle inklusive: Yes
Maximale Lumen: 800lm
Spannung: 100V-240V
Farbtemperatur (K): 2700K
WEINEN: >80
Gesamthöhe: 230
Länge: 315
Tiefe: 110
Basisdurchmesser: 110
Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No
Höhe der einzelnen Box (MM): 172
Breite der einzelnen Box (MM): 270
Einzelboxlänge (MM): 382
Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.01774
Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 1.525
STK: 48
Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 1,38