Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
BERNI Tischleuchte schwarz

BERNI Tischleuchte schwarz

BERNI ist eine Kollektion von Designerlampen von Nahtrang, die sich durch durchdachte Einfachheit und reine Formen auszeichnet. Ein raffinierter Stil, sehr sorgfältige Details und Lampenschirme aus Stoff, die das Licht streuen. Die schwarze Tischlampe ist originell und verleiht dem Raum Wärme.
Spezifikation
  • Referenz: 29333

    Katalog: Iluminación

    EAN: 8421776089587

    Preisartikel: 9405119090

    ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC000302

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP gilt?: No

    Festsetzung: Tischleuchten

    Serie: 2932

    Bildschirmmaterial: Textil

    Bildschirmabschluss: Schwarz

    Klingenfinish: Schwarz

    IP: 20

    Maximale Leistung (W): 15

    Hertz: 50/60Hz

    Lichtquelle: E27

    Lichtquelle inklusive: No

    Nein. Lampenfassung: 1

    Empfohlene Glühbirne (Ref.): 17463

    Spannung: 100V-240V

    Gesamthöhe: 450

    Länge: 310

    Tiefe: 310

    Gesamtdurchmesser: 310

    Basisdurchmesser: 220

    Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

    Einheiten pro Hauptkarton: 1

    Höhe der einzelnen Box (MM): 490

    Breite der einzelnen Box (MM): 330

    Einzelboxlänge (MM): 370

    Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.059829

    Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 3.5

    STK: 12

    Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 2.4

Technische Spezifikation
  • Referenznummer29333_-_BERNI-Black-table-lamp
  • ProduktfamilieINDOOR
  • ProduktgruppeSurface
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-04
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Nettogewicht (kg)2.4
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Tisch- und Stehleuchten
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit