Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LE VITA Wandleuchte gold
LE VITA Wandleuchte gold
LE VITA Wandleuchte gold
LE VITA Wandleuchte gold

    LE VITA Wandleuchte gold

    LE VITA ist die Kollektion von Designerleuchten von Nahtrang. Ihr Design ist zart und schlicht und kombiniert den Glasdiffusor mit den feinen Linien seiner Struktur. Diese Designer-Wandleuchte eignet sich perfekt zur Beleuchtung verschiedener Umgebungen in Ihrem Zuhause.
    Spezifikation
    • Referenz: 29690

      Katalog: Iluminación

      EAN: 8421776168046

      Preisartikel: 9405119090

      ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC002892

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP gilt?: Yes

      ERP-Registrierungsnummer: 1043588

      Festsetzung: Wand

      Serie: 2969

      Diffusormaterial: Glas

      Sendeende: Opal

      Energieklasse der Lichtquelle: E

      Lichtquellencode: L00014

      IP: 20

      Maximale Leistung (W): 7

      Hertz: 50/60Hz

      Lichtquelle: SMD LED

      Lichtquelle inklusive: Yes

      ENERGIEKLASSE LED-BELEUCHTUNG INKLUSIVE: A++ to A LED

      Maximale Lumen: 570lm

      Spannung: 100V-240V

      Farbtemperatur (K): 2700K

      WEINEN: >80

      Gesamthöhe: 400

      Länge: 140

      Tiefe: 190

      Basisdurchmesser: 110

      Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

      Einheiten pro Hauptkarton: 6

      Höhe der einzelnen Box (MM): 175

      Breite der einzelnen Box (MM): 215

      Einzelboxlänge (MM): 505

      Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.019001

      Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 1.9

      STK: 24

      Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 1.615

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer29690_-_le-vita-gold-wall-lamp
    • ProduktfamilieINDOOR
    • ProduktgruppeSurface
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-07-30
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Wandleuchten
    • IFCClassificationLeuchten
    • ETIM-CodeEC002892
    • ETIM-NameCeiling-/wall luminaire
    • UNSPSCNameInterior lighting fixtures and accessories
    • UNSPSCCode391115
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_70_48
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • Klassifizierung26 51 13
    • Format2014TitelInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures
    • CSIUniFormatIICodeD50
    • CSIUniFormatIITitleELECTRICAL
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit