Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LE VITA Schwarze Wandleuchte
LE VITA Schwarze Wandleuchte
LE VITA Schwarze Wandleuchte
LE VITA Schwarze Wandleuchte

    LE VITA Schwarze Wandleuchte

    Die schwarze Version der LE VITA-Kollektion ist da. Eine Serie von Designerleuchten von Nahtrang. Ihr Design ist zart und schlicht und kombiniert den Glasdiffusor mit den feinen Linien seiner Struktur. Diese Designer-Wandleuchte eignet sich perfekt zur Beleuchtung verschiedener Umgebungen in Ihrem Zuhause.
    Spezifikation
    • Referenz: 29695

      Katalog: Iluminación

      EAN: 8421776178861

      Preisartikel: 9405119090

      ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC002892

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP gilt?: Yes

      ERP-Registrierungsnummer: 1043588

      Festsetzung: Wand

      Serie: 2969

      Diffusormaterial: Glas

      Sendeende: Opal

      Energieklasse der Lichtquelle: E

      Lichtquellencode: L00014

      IP: 20

      Maximale Leistung (W): 7

      Hertz: 50/60Hz

      Lichtquelle: SMD LED

      Lichtquelle inklusive: Yes

      ENERGIEKLASSE LED-BELEUCHTUNG INKLUSIVE: A++ to A LED

      Maximale Lumen: 700lm

      Spannung: 100V-240V

      Farbtemperatur (K): 2700K

      WEINEN: >80

      Gesamthöhe: 400

      Länge: 140

      Tiefe: 190

      Basisdurchmesser: 110

      Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

      Einheiten pro Hauptkarton: 1

      Höhe der einzelnen Box (MM): 175

      Breite der einzelnen Box (MM): 215

      Einzelboxlänge (MM): 505

      Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.019001

      Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 1.9

      STK: 36

      Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 1.615

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer29695_-_le-vita-led-black-wall-lamp
    • ProduktfamilieINDOOR
    • ProduktgruppeSurface
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-07-30
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Wandleuchten
    • IFCClassificationLeuchten
    • ETIM-CodeEC002892
    • ETIM-NameCeiling-/wall luminaire
    • UNSPSCNameInterior lighting fixtures and accessories
    • UNSPSCCode391115
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_70_48
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • Klassifizierung26 51 13
    • Format2014TitelInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures
    • CSIUniFormatIICodeD50
    • CSIUniFormatIITitleELECTRICAL
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit