Referenz: 29696
Katalog: Iluminación
EAN: 8421776178878
Preisartikel: 9405119090
ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC001743
MERCADO GLOBAL: Si
MERCADO 110: Si
ERP gilt?: Yes
ERP-Registrierungsnummer: 1043588
Festsetzung: Decke
Serie: 2969
Diffusormaterial: Glas
Sendeende: Opal
Energieklasse der Lichtquelle: E
Lichtquellencode: L00014
IP: 20
Maximale Leistung (W): 14
Hertz: 50/60Hz
Lichtquelle: SMD LED
Lichtquelle inklusive: Yes
ENERGIEKLASSE LED-BELEUCHTUNG INKLUSIVE: A++ to A LED
Maximale Lumen: 1400lm
Spannung: 100V-240V
Farbtemperatur (K): 2700K
WEINEN: >80
Gesamthöhe: 1500
Länge: 1030
Tiefe: 80
Enddurchmesser: 80
Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No
Einheiten pro Hauptkarton: 3
Höhe der einzelnen Box (MM): 175
Breite der einzelnen Box (MM): 220
Einzelboxlänge (MM): 1105
Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.042543
Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 3.6
STK: 18
Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 3.06