Referenz: 29697
Katalog: Iluminación
EAN: 8421776178892
Preisartikel: 9405119090
ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC000302
MERCADO GLOBAL: Si
ERP gilt?: Yes
ERP-Registrierungsnummer: 1043588
Festsetzung: Tischleuchten
Serie: 2969
Diffusormaterial: Glas
Sendeende: Opal
Energieklasse der Lichtquelle: E
Lichtquellencode: L00014
IP: 20
Maximale Leistung (W): 7
Leistung und Lm der Intensitäten W/Lm: 1w 95lm / 4w 380lm / 6w 570lm
Hertz: 50/60Hz
Lichtquelle: SMD LED
Lichtquelle inklusive: Yes
ENERGIEKLASSE LED-BELEUCHTUNG INKLUSIVE: A++ to A LED
Maximale Lumen: 700lm
Spannung: 220V-240V
Farbtemperatur (K): 2700K
WEINEN: >80
Gesamthöhe: 580
Länge: 150
Tiefe: 200
Basisdurchmesser: 150
Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No
Einheiten pro Hauptkarton: 1
Höhe der einzelnen Box (MM): 750
Breite der einzelnen Box (MM): 190
Einzelboxlänge (MM): 190
Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.027075
Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 2.6
STK: 36
Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 2.4