Referenz: 29866
Katalog: Iluminación
EAN: 8421776017108
Preisartikel: 9405119090
ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC000302
MERCADO GLOBAL: Si
MERCADO 110: Si
ERP gilt?: No
Festsetzung: Tischleuchten
Serie: 1563
Bildschirmmaterial: Textil
Bildschirmabschluss: Schwarz
Klingenfinish: Schwarz
IP: 20
Maximale Leistung (W): 15
Hertz: 50/60Hz
Lichtquelle: E27
Lichtquelle inklusive: No
Nein. Lampenfassung: 1
Empfohlene Glühbirne (Ref.): 17464
Spannung: 100V-240V
Gesamthöhe: 515
Länge: 230
Tiefe: 230
Basisdurchmesser: 200
Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No
Einheiten pro Hauptkarton: 1
Höhe der einzelnen Box (MM): 350
Breite der einzelnen Box (MM): 350
Einzelboxlänge (MM): 630
Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.077175
Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 3.2
STK: 12
Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 1.8