Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
HOTEL Hängeleuchte weiß

HOTEL Hängeleuchte weiß

Zeitgenössische Pendelleuchte aus Metall und Stofflampenschirm. Entworfen von: Alex & Manel Lluscà.
Spezifikation
  • Referenz: 29944

    Katalog: Iluminación

    EAN: 8421776044937

    Preisartikel: 9405119090

    ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC001743

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP gilt?: No

    Festsetzung: Decke

    Serie: 1701

    Bildschirmmaterial: Textil

    Bildschirmabschluss: Weiß

    Sendeende: Weiß

    Klingenfinish: Weiß

    IP: 20

    Maximale Leistung (W): 15

    Hertz: 50/60Hz

    Lichtquelle: E27

    Lichtquelle inklusive: No

    Nein. Lampenfassung: 3

    Empfohlene Glühbirne (Ref.): 17463

    Spannung: 100V-240V

    Gesamthöhe: 1185

    Länge: 500

    Tiefe: 500

    Gesamtdurchmesser: 500

    Enddurchmesser: 120

    Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

    Einheiten pro Hauptkarton: 1

    Höhe der einzelnen Box (MM): 360

    Breite der einzelnen Box (MM): 550

    Einzelboxlänge (MM): 550

    Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.1089

    Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 5

    STK: 8

    Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 4

Technische Spezifikation
  • Referenznummer29944_-_HOTEL-White-pendant-lamp
  • ProduktfamilieINDOOR
  • ProduktgruppeSUSPENSION
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-04
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Nettogewicht (kg)4
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Hängeleuchten
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit