Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SWEET White table lamp

SWEET White table lamp

Tischleuchte im modernen Stil für die Innenbeleuchtung aus Metall und Stofflampenschirm. Entworfen von: Estudi Ribaudí.
Spezifikation
  • Referenz: 29954

    Katalog: Iluminación

    EAN: 8421776049451

    Preisartikel: 9405990090

    ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC000302

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP gilt?: No

    Festsetzung: Tischleuchten

    Serie: 1702

    Bildschirmmaterial: Textil

    Diffusormaterial: Textil

    Bildschirmabschluss: Weiß

    Sendeende: Weiß

    Klingenfinish: Weiß

    IP: 20

    Maximale Leistung (W): 15W

    Hertz: 50/60Hz

    Lichtquelle: E27

    Lichtquelle inklusive: No

    Nein. Lampenfassung: 1

    Empfohlene Glühbirne (Ref.): 17463

    Spannung: 100V-240V

    Gesamthöhe: 400

    Länge: 300

    Tiefe: 300

    Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

    Einheiten pro Hauptkarton: 1

    Höhe der einzelnen Box (MM): 410

    Breite der einzelnen Box (MM): 352

    Einzelboxlänge (MM): 375

    Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.057456

    Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 3.6

    STK: 18

    Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 3.06

Technische Spezifikation
  • Referenznummer29954_-_SWEET-White-table-lamp
  • ProduktfamilieINDOOR
  • ProduktgruppeSurface
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-04
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Nettogewicht (kg)3.06
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Tisch- und Stehleuchten
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit