Referenz: 29984
Katalog: Iluminación
EAN: 8421776060937
Preisartikel: 9405119090
ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC000302
MERCADO GLOBAL: Si
MERCADO 110: Si
ERP gilt?: No
Festsetzung: Tischleuchten
Serie: 2624
Bildschirmmaterial: Textil
Diffusormaterial: Textil
Bildschirmabschluss: Beige
Sendeende: Beige
Klingenfinish: Beige
IP: 20
Maximale Leistung (W): 15
Hertz: 50/60Hz
Lichtquelle: E27
Lichtquelle inklusive: No
Nein. Lampenfassung: 2
Empfohlene Glühbirne (Ref.): 17463
Spannung: 100V-240V
Gesamthöhe: 600
Länge: 400
Tiefe: 200
Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No
Einheiten pro Hauptkarton: 4
Höhe der einzelnen Box (MM): 170
Breite der einzelnen Box (MM): 230
Einzelboxlänge (MM): 555
Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.021701
Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 3.15
STK: 8
Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 2.52