Referenz: 32038WP-18
Katalog: Ventilacion
EAN: 8421776245907
Preisartikel: 8414510090
MERCADO GLOBAL: No
MERCADO 110: Si
ERP gilt?: 0
Kategorie: DECKENVENTILATOREN
Unterkategorie: MIT LICHT
Festsetzung: Decke
Kommerzielle Beschreibung: MINI TUBE FAN M Ventilator weiß glänzend/transparent DC SMART
Produktbeschreibung: MINI TUBE FAN ist die Mini-Version von TUBE FAN. Dieser moderne Deckenventilator mit glänzend weißen/transparenten Flügeln eignet sich perfekt für Räume zwischen 13 m² und 17 m². Die Aktivierung erfolgt über eine mitgelieferte Fernbedienung. Dieser Deckenventilator mit Gleichstrommotor mit geringem Verbrauch verfügt über 6 regulierbare Geschwindigkeiten. Dieser Ventilator verfügt über eine Umkehrfunktion, sodass er in den kältesten Wintermonaten eingesetzt werden kann und so die Effizienz Ihrer Heizung optimiert. Luftstrom: 145,7 m3 min / 5145 CFM Steuern Sie Ihren Ventilator mit der WiZ-App. Es funktioniert mit 2,4 GHz WLAN und bietet die gleichen Funktionalitäten wie die Fernbedienung. Es kann mit Alexa, Siri und Google Assistant verwendet werden. Denken Sie daran, dass der Smart-Receiver Ref. 34150 hinzugefügt werden muss, der separat erworben werden muss.
Serie: 3334
Körpermaterial: Stahl+Glas
Diffusormaterial: Glas
Klingenmaterial: ABS
Karosseriefinish: Glänzendes Weiß
Sendeende: Opal
IP: 20
Geschlecht: I
Maximale Leistung (W): 13
Hertz: 50/60Hz
Lichtquelle: SMD LED
Lichtquelle inklusive: Yes
Maximale Lumen: 600lm
Spannung: 100V-240V
Farbtemperatur (K): 3000K
EINSTELLBARE FARBTEMPERATUR (K): 0
WEINEN: >80
Korrosionsschutz: 0
Gesamthöhe: 324
Länge: 1280
Tiefe: 1280
Gesamtdurchmesser: 1280
Enddurchmesser: 130
Durchmesser des Decken-/Beleuchtungssatzes: 135
Zugehöriges Zubehör (Ref.): 34150
Motortyp: DC
Anzahl der Klingen: 3
WENDEKLINGEN: 0
Anzahl der Geschwindigkeiten: 6
W: 4-6-9-13-22-32
U/min: 51-77-103-129-155-185
Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No
Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0,08662
Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 0,65
STK: 0
Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 5,6