Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MINI INDUS S White fan

MINI INDUS S White fan

Zeitloser Deckenventilator, ideal für Räume bis zu 13 m². Motor aus Stahl und Stahlblättern. Die Oberfläche der Klingen ist weiß und sie sind nicht umkehrbar. Stromversorgung über Wandregler, im Lieferumfang enthalten. Es verfügt über 5 einstellbare Geschwindigkeiten mit einem Verbrauch von 10-13-17-22-43 W und 183-225-272-299-330 Umdrehungen pro Minute je nach Geschwindigkeit.
Spezifikation
  • Referenz: 33011-110

    Katalog: Ventilacion

    EAN: 8421776158658

    Preisartikel: 8414510090

    MERCADO GLOBAL: No

    MERCADO 110: Si

    ERP gilt?: 0

    Kategorie: DECKENVENTILATOREN

    Unterkategorie: OHNE LICHT

    Festsetzung: Decken

    Kommerzielle Beschreibung: MINI INDUS S White fan

    Produktbeschreibung: Zeitloser Deckenventilator, ideal für Räume bis zu 13 m². Motor aus Stahl und Stahlblättern. Die Oberfläche der Klingen ist weiß und sie sind nicht umkehrbar. Stromversorgung über Wandregler, im Lieferumfang enthalten. Es verfügt über 5 einstellbare Geschwindigkeiten mit einem Verbrauch von 10-13-17-22-43 W und 183-225-272-299-330 Umdrehungen pro Minute je nach Geschwindigkeit.

    Serie: 60

    Körpermaterial: Stahl

    Klingenmaterial: Stahl

    Karosseriefinish: Weiß

    IP: 20

    Geschlecht: I

    Hertz: 50/60Hz

    Spannung: 100V-120V

    Gesamthöhe: 483

    Länge: 910

    Tiefe: 910

    Gesamtdurchmesser: 910

    Enddurchmesser: 145

    Motortyp: AC

    Anzahl der Klingen: 3

    WENDEKLINGEN: 0

    Anzahl der Geschwindigkeiten: 5

    W: 10-16-21-27-37

    U/min: 150-212-263-312-355

    Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

    Höhe der einzelnen Box (MM): 217

    Breite der einzelnen Box (MM): 237

    Einzelboxlänge (MM): 537

    Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.027617

    Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 5.66

    STK: 35

    Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 5,66

Technische Spezifikation
  • Referenznummer33011-110_-_MINI-INDUS-S-White-fan
  • ProduktfamilieFan
  • ProduktgruppeWithout Light
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-07
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Nettogewicht (kg)566
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Mechanische Belüftung
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit