Referenz: 33019
Katalog: Ventilacion
EAN: 8421776330191
Preisartikel: 8414510090
MERCADO GLOBAL: Si
ERP gilt?: 0
Festsetzung: Decke
Serie: 1155
Diffusormaterial: Glas
Klingenmaterial: Holz
Sendeende: Opal
IP: 20
Maximale Leistung (W): 15W
Hertz: 50Hz
Lichtquelle: E27
Lichtquelle inklusive: No
Nein. Lampenfassung: 2
ENERGIEKLASSE LED-BELEUCHTUNG INKLUSIVE: A++ to B
Empfohlene Glühbirne (Ref.): 17463
Spannung: 220V-240V
Gesamthöhe: 500
Länge: 1320
Tiefe: 1320
Gesamtdurchmesser: 1320
Enddurchmesser: 130
Durchmesser des Decken-/Beleuchtungssatzes: 285
Zugehöriges Zubehör (Ref.): 33928
Motortyp: AC
Anzahl der Klingen: 4
WENDEKLINGEN: 0
Anzahl der Geschwindigkeiten: 3
W: 14-29-58
U/min: 85-135-185
Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No
Einheiten pro Hauptkarton: 1
Höhe der einzelnen Box (MM): 375
Breite der einzelnen Box (MM): 340
Einzelboxlänge (MM): 585
Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.074588
Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 9.22
STK: 12
Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 7.52