Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MALVINAS L Dunkelgrauer Ventilator

MALVINAS L Dunkelgrauer Ventilator

Deckenventilator mit modernen, zeitgemäßen Linien, ideal für Räume ab 17,6 m2. Motor aus Stahl und Sperrholzblättern. Das Finish der Klingen besteht aus Walnuss und rötlichem Mahagoni und sie sind wendbar. Stromversorgung über Wandregler, im Lieferumfang enthalten. Es hat 5. Dieser Lüfter hat eine Umkehrfunktion. Geeignet für Schrägdach.
Spezifikation
  • Referenz: 33110

    Katalog: Ventilacion

    EAN: 8421776331105

    Preisartikel: 8414510090

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP gilt?: 0

    Festsetzung: Decken

    Serie: 1142

    Klingenmaterial: MDF

    IP: 20

    Hertz: 50Hz

    Spannung: 220V-240V

    Gesamthöhe: 600

    Länge: 1400

    Tiefe: 1400

    Gesamtdurchmesser: 1400

    Enddurchmesser: 130

    Motortyp: AC

    Anzahl der Klingen: 4

    WENDEKLINGEN: 1

    Anzahl der Geschwindigkeiten: 5

    W: 24-37-48-57-80

    U/min: 111-145-170-187-229

    Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

    Einheiten pro Hauptkarton: 1

    Höhe der einzelnen Box (MM): 223

    Breite der einzelnen Box (MM): 245

    Einzelboxlänge (MM): 630

    Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.032508

    Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 6.24

    STK: 25

    Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 5.27

Technische Spezifikation
  • Referenznummer33110_-_MALVINAS-L-Grey-fan
  • ProduktfamilieFan
  • ProduktgruppeWithout Light
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-04
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Nettogewicht (kg)5.27
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Mechanische Belüftung
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit