Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
IBIZA L White fan
IBIZA L White fan
IBIZA L White fan
IBIZA L White fan

    IBIZA L White fan

    IBIZA ist ein weißer Deckenventilator, ideal für Räume ab 17,6 m2. Die Aktivierung erfolgt über eine mitgelieferte Fernbedienung. Es verfügt über 3 einstellbare Geschwindigkeiten. Dieser Ventilator verfügt über eine intuitive Installation und eine Umkehrfunktion und kann in den kältesten Wintermonaten eingesetzt werden, um die Effizienz Ihrer Heizung zu optimieren. Luftstrom: 149,57 m3 min / 5282 CFM. Geeignet für Schrägdach.
    Spezifikation
    • Referenz: 33284

      Katalog: Ventilacion

      EAN: 8421776083820

      Preisartikel: 8414510090

      MERCADO GLOBAL: Si

      ERP gilt?: 0

      Festsetzung: Decken

      Serie: 13

      Klingenmaterial: Sperrholz

      IP: 20

      Hertz: 50Hz

      Spannung: 220V-240V

      Gesamthöhe: 330

      Länge: 1320

      Tiefe: 1320

      Gesamtdurchmesser: 1320

      Enddurchmesser: 130

      Zugehöriges Zubehör (Ref.): 33928

      Motortyp: AC

      Anzahl der Klingen: 4

      WENDEKLINGEN: 0

      Anzahl der Geschwindigkeiten: 3

      W: 16-29-49

      U/min: 113-162-212

      Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

      Einheiten pro Hauptkarton: 1

      Höhe der einzelnen Box (MM): 265

      Breite der einzelnen Box (MM): 225

      Einzelboxlänge (MM): 620

      Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.036828

      Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 5.9

      STK: 25

      Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 4.8

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer33284_-_ibiza-white-ceiling-fan
    • ProduktfamilieFan
    • ProduktgruppeWithout Light
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-07-30
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Mechanische Belüftung
    • IFCClassificationLüfter
    • ETIM-CodeEC000532
    • ETIM-NameFan
    • UNSPSCNameFans
    • UNSPSCCode40101604
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_67_29_67
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPropeller fans
    • Klassifizierung11 30 34
    • Format2014TitelResidential Ceiling Fans
    • OmniClassNummer23-33 31 19 11 15
    • OmniClassTitelCeiling Fans
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit