Referenz: 33352
Katalog: Ventilacion
EAN: 8421776333529
Preisartikel: 8414510090
ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC011012
MERCADO GLOBAL: Si
MERCADO 110: No
ERP gilt?: No
Festsetzung: Decken
Serie: 1009
Klingenmaterial: ABS
IP: 20
Hertz: 50Hz
Spannung: 220V-240V
Gesamthöhe: 510
Länge: 1320
Tiefe: 1320
Gesamtdurchmesser: 1320
Enddurchmesser: 130
Zugehöriges Zubehör (Ref.): 33928
Motortyp: AC
Anzahl der Klingen: 4
WENDEKLINGEN: 0
Anzahl der Geschwindigkeiten: 3
W: 20-34-65
U/min: 73-99-145
Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No
Einheiten pro Hauptkarton: 1
Höhe der einzelnen Box (MM): 308
Breite der einzelnen Box (MM): 575
Einzelboxlänge (MM): 575
Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.101833
Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 8.8
STK: 8
Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 6.772