Referenz: 33382UL
Katalog: Ventilacion
EAN: 8421776097193
Preisartikel: 8414510090
MERCADO GLOBAL: No
MERCADO 110: Si
ERP gilt?: 0
Kategorie: DECKENVENTILATOREN
Unterkategorie: OHNE LICHT
Festsetzung: Decken
Kommerzielle Beschreibung: MINI ETERFAN M Ventilador transparent DC
Produktbeschreibung: MINI ETERFAN ist die reduzierte Version des ETERFAN-Modells, eines Designventilators des Faro Design Teams, der auf die Bedürfnisse verschiedener Räume zugeschnitten ist. Dieser Deckenventilator ist ideal für die Belüftung von Räumen von 13 m² bis 17,6 m². Es verfügt über einen Gleichstrommotor mit geringem Verbrauch aus Metall und transparentem Glas mit transparenten PC-Flügeln. Die Aktivierung erfolgt über eine mitgelieferte Fernbedienung. Es verfügt über 6 Geschwindigkeiten, die reguliert werden können. Dieser Ventilator verfügt über eine umgekehrte Sommer-Winter-Funktion und kann in den kältesten Wintermonaten eingesetzt werden, um die Effizienz Ihrer Heizung zu optimieren. Luftstrom: 145,66 m3 min / 5144 CFM. UL-zertifiziertes Produkt, um die strengsten Sicherheits- und Leistungsstandards zu erfüllen, die auf dem US-Markt erforderlich sind.
Serie: 3202
Körpermaterial: Stahl
Klingenmaterial: ABS
IP: 20
Geschlecht: I
Hertz: 50/60Hz
Spannung: 100V-120V
Gesamthöhe: 640
Länge: 1280
Tiefe: 1280
Gesamtdurchmesser: 1280
Enddurchmesser: 130
Motortyp: DC
Anzahl der Klingen: 3
WENDEKLINGEN: 0
Anzahl der Geschwindigkeiten: 6
W: 4-6-9-13-22-32
U/min: 51-77-103-129-155-185
Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No
Höhe der einzelnen Box (MM): 265
Breite der einzelnen Box (MM): 410
Einzelboxlänge (MM): 750
Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.081488
Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 6.7
STK: 12
Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 5,20