Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
FARETTO White ceiling fan

FARETTO White ceiling fan

Weißer Deckenventilator FARETTO
Spezifikation
  • Referenz: 33389-110

    Katalog: Ventilacion

    EAN: 8421776328136

    Preisartikel: 8414510090

    MERCADO GLOBAL: No

    MERCADO 110: Si

    ERP gilt?: 0

    Kategorie: DECKENVENTILATOREN

    Unterkategorie: MIT LICHT

    Festsetzung: Decke

    Kommerzielle Beschreibung: Ceiling fan with light perfect for modern rooms from 13m2 to 17,6m2. Bulb(s) 2X E27 15W not included. We recommend our energy saving bulb ref. 16292 FARO MINI 6U E27 T2 15W 2700K. Motor made from metal and blades from polycarbonnate with a glass difusser. The color of blades are transparent, not reversible . Operated by remote control,( included) setted up with 3 dimmable speeds 90/130/190 rpm which correspond to the following consumptions of 14/25/57w. This ceiling fan has winter / summer function.

    Produktbeschreibung: Weißer Deckenventilator FARETTO

    Serie: 2526

    Körpermaterial: Stahl

    Klingenmaterial: PC

    Karosseriefinish: Weiß

    IP: 20

    Geschlecht: I

    Maximale Leistung (W): 15

    Hertz: 50/60Hz

    Lichtquelle: E26

    Nein. Lampenfassung: 2

    Spannung: 100V-120V

    Gesamthöhe: 500

    Gesamtdurchmesser: 1310

    Enddurchmesser: 145

    Durchmesser des Decken-/Beleuchtungssatzes: 280

    Motortyp: AC

    Anzahl der Klingen: 3

    Anzahl der Geschwindigkeiten: 3

    W: 13-27-46

    U/min: 60-90-120

    Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

    Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.062186

    Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 0.01

    Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 10,13

Technische Spezifikation
  • Referenznummer33389-110_-_FARETTO-White-ceiling-fan
  • ProduktfamilieFan
  • ProduktgruppeWith Light
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-07
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Nettogewicht (kg)1013
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Mechanische Belüftung
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit