Referenz: 33394WP-18
Katalog: Ventilacion
EAN: 8421776246157
Preisartikel: 8414510090
MERCADO GLOBAL: No
MERCADO 110: Si
ERP gilt?: 0
Kategorie: DECKENVENTILATOREN
Unterkategorie: MIT LICHT
Festsetzung: Decke
Kommerzielle Beschreibung: JUST FAN M Ventilator chrom DC SMART
Produktbeschreibung: JUST FAN ist die Essenz eines Ventilators im industriellen und modernen Stil. Ein stilisiertes Metallskelett, das ein bahnbrechendes und beeindruckendes Design präsentiert. Dieser moderne Deckenventilator eignet sich perfekt für Räume zwischen 13 m² und 17 m². Die Aktivierung erfolgt über eine mitgelieferte Fernbedienung. Dieser Deckenventilator mit Gleichstrommotor mit geringem Verbrauch verfügt über 6 regulierbare Geschwindigkeiten. Dieser Ventilator verfügt über eine Umkehrfunktion, sodass er in den kältesten Wintermonaten eingesetzt werden kann und so die Effizienz Ihrer Heizung optimiert. Luftstrom: 145,7 m3 min / 5145 CFM. Steuern Sie Ihren Ventilator mit der WiZ-App. Es funktioniert mit 2,4 GHz WLAN und bietet die gleichen Funktionalitäten wie die Fernbedienung. Es kann mit Alexa, Siri und Google Assistant verwendet werden. Denken Sie daran, dass der Smart-Receiver Ref. 34150 hinzugefügt werden muss, der separat erworben werden muss.
Serie: 3388
Körpermaterial: Stahl+Glas
Diffusormaterial: Glas
Klingenmaterial: ABS
Sendeende: Opal
IP: 20
Geschlecht: I
Maximale Leistung (W): 13
Hertz: 50/60Hz
Lichtquelle: SMD LED
Lichtquelle inklusive: Yes
Maximale Lumen: 600lm
Spannung: 100V-240V
Farbtemperatur (K): 3000K
EINSTELLBARE FARBTEMPERATUR (K): 0
WEINEN: >80
Korrosionsschutz: 0
Gesamthöhe: 424
Länge: 1280
Tiefe: 1280
Gesamtdurchmesser: 1280
Enddurchmesser: 130
Durchmesser des Decken-/Beleuchtungssatzes: 135
Zugehöriges Zubehör (Ref.): 34150
Motortyp: DC
Anzahl der Klingen: 3
WENDEKLINGEN: 0
Anzahl der Geschwindigkeiten: 6
W: 4-6-9-13-22-32
U/min: 51-77-103-129-155-185
Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: Yes
Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0,08662
Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 0,65
STK: 0
Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 6,8