Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
WINCH FAN Brown ceiling fan

WINCH FAN Brown ceiling fan

WINCH, inspiriert von den Gaslampen der alten mediterranen Fischerboote, ein Designventilator von Farolab. WINCH ist ein Ventilator mit Licht, ideal für Räume ab 17,6 m2. Die Aktivierung erfolgt über eine mitgelieferte Fernbedienung. Es verfügt über 3 einstellbare Geschwindigkeiten. Dieser Ventilator verfügt über eine Umkehrfunktion, sodass er in den kältesten Wintermonaten eingesetzt werden kann und so die Effizienz Ihrer Heizung optimiert. Geeignet für schräge Decken und zur direkten Montage an der Decke.
Spezifikation
  • Referenz: 33396-110

    Katalog: Ventilacion

    EAN: 8421776328143

    Preisartikel: 8414510090

    MERCADO GLOBAL: No

    MERCADO 110: Si

    ERP gilt?: 0

    Kategorie: DECKENVENTILATOREN

    Unterkategorie: MIT LICHT

    Festsetzung: Decke

    Kommerzielle Beschreibung: WINCH FAN Brown ceiling fan

    Produktbeschreibung: WINCH, inspiriert von den Gaslampen der alten mediterranen Fischerboote, ein Designventilator von Farolab. WINCH ist ein Ventilator mit Licht, ideal für Räume ab 17,6 m2. Die Aktivierung erfolgt über eine mitgelieferte Fernbedienung. Es verfügt über 3 einstellbare Geschwindigkeiten. Dieser Ventilator verfügt über eine Umkehrfunktion, sodass er in den kältesten Wintermonaten eingesetzt werden kann und so die Effizienz Ihrer Heizung optimiert. Geeignet für schräge Decken und zur direkten Montage an der Decke.

    Serie: 1615

    Körpermaterial: Stahl

    Diffusormaterial: Glas

    Klingenmaterial: MDF

    Karosseriefinish: Dunkelbraun

    Sendeende: Opal

    IP: 20

    Geschlecht: I

    Maximale Leistung (W): 15

    Hertz: 50/60Hz

    Lichtquelle: E26

    Nein. Lampenfassung: 2

    Spannung: 100V-120V

    Gesamthöhe: 520

    Gesamtdurchmesser: 1320

    Enddurchmesser: 130

    Durchmesser des Decken-/Beleuchtungssatzes: 400

    Motortyp: AC

    Anzahl der Geschwindigkeiten: 3

    W: 15-30-60

    U/min: 90-145-190

    Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

    Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.067919

    Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 8.2

    Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 8,20

Technische Spezifikation
  • Referenznummer33396-110_-_WINCH-FAN-Brown-ceiling-fan
  • ProduktfamilieFan
  • ProduktgruppeWith Light
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-07
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Nettogewicht (kg)820
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Mechanische Belüftung
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit