Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
WINCH FAN Brown ceiling fan

WINCH FAN Brown ceiling fan

WINCH, inspiriert von den Gaslampen der alten mediterranen Fischerboote, ein Designventilator von Farolab. WINCH ist ein Ventilator mit Licht, ideal für Räume ab 17,6 m2. Die Aktivierung erfolgt über eine mitgelieferte Fernbedienung. Es verfügt über 3 einstellbare Geschwindigkeiten. Dieser Ventilator verfügt über eine Umkehrfunktion, sodass er in den kältesten Wintermonaten eingesetzt werden kann und so die Effizienz Ihrer Heizung optimiert. Geeignet für schräge Decken und zur direkten Montage an der Decke.
Spezifikation
  • Referenz: 33396

    Katalog: Ventilacion

    EAN: 8421776081796

    Preisartikel: 8414510090

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP gilt?: 0

    Festsetzung: Decke

    Serie: 1615

    Diffusormaterial: Glas

    Klingenmaterial: MDF

    Sendeende: Opal

    IP: 20

    Maximale Leistung (W): 15W

    Hertz: 50Hz

    Lichtquelle: E27

    Lichtquelle inklusive: No

    Nein. Lampenfassung: 2

    ENERGIEKLASSE LED-BELEUCHTUNG INKLUSIVE: A++ to B

    Empfohlene Glühbirne (Ref.): 17463

    Spannung: 220V-240V

    Gesamthöhe: 520

    Länge: 1320

    Tiefe: 1320

    Gesamtdurchmesser: 1320

    Enddurchmesser: 130

    Durchmesser des Decken-/Beleuchtungssatzes: 400

    Motortyp: AC

    Anzahl der Klingen: 3

    WENDEKLINGEN: 0

    Anzahl der Geschwindigkeiten: 3

    W: 15-30-60

    U/min: 90-145-190

    Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

    Einheiten pro Hauptkarton: 1

    Höhe der einzelnen Box (MM): 235

    Breite der einzelnen Box (MM): 450

    Einzelboxlänge (MM): 645

    Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.068967

    Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 8.4

    STK: 10

    Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 6,90

Technische Spezifikation
  • Referenznummer33396_-_WINCH-FAN-Brown-ceiling-fan
  • ProduktfamilieFan
  • ProduktgruppeWith Light
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-04
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Nettogewicht (kg)690
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Mechanische Belüftung
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit