Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
DISC FAN LED White fan with DC motor

DISC FAN LED White fan with DC motor

DISC FAN ist ein von Conillas entwickelter Ventilator mit Licht und Gleichstrommotor. Sein Design ist das Ergebnis der Suche, etwas anderes zu schaffen, einen Ventilator mit Licht nach oben und unten. DISC ist der perfekte Ventilator für Räume ab 17,6m2. Die Aktivierung erfolgt über eine mitgelieferte Fernbedienung. Es verfügt über 5 einstellbare Geschwindigkeiten: 6-10-13-23-37 W und 100-135-160-195-230 Umdrehungen pro Minute, je nach Geschwindigkeit. Dieser Lüfter verfügt über eine Umkehrfunktion. Dieser Ventilator kann an schrägen Decken installiert werden. Luftstrom: 211,72 m3 min / 7477 CFM.
Spezifikation
  • Referenz: 33397

    Katalog: Ventilacion

    EAN: 8421776089693

    Preisartikel: 8414510090

    ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC011012

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP gilt?: Yes

    ERP-Registrierungsnummer: 1102085

    Festsetzung: Decke

    Serie: 3339

    Diffusormaterial: PC

    Klingenmaterial: MDF

    Sendeende: Opal

    Lichtquellencode: L00151

    IP: 20

    Maximale Leistung (W): 29,5W

    Leistung und Lm der Intensitäten W/Lm: 962lm / 1351lm

    Hertz: 50/60Hz

    Lichtquelle: SMD LED

    Lichtquelle inklusive: Yes

    ENERGIEKLASSE LED-BELEUCHTUNG INKLUSIVE: A++ to A LED

    Spannung: 220V-240V

    Farbtemperatur (K): 2700K

    WEINEN: >80

    Gesamthöhe: 460

    Länge: 1320

    Tiefe: 1320

    Gesamtdurchmesser: 1320

    Enddurchmesser: 150

    Durchmesser des Decken-/Beleuchtungssatzes: 145

    Motortyp: DC

    Anzahl der Klingen: 4

    WENDEKLINGEN: 1

    Anzahl der Geschwindigkeiten: 5

    W: 6-10-13-23-37

    U/min: 100-135-160-195-230

    Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

    Einheiten pro Hauptkarton: 1

    Höhe der einzelnen Box (MM): 205

    Breite der einzelnen Box (MM): 340

    Einzelboxlänge (MM): 790

    Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.055063

    Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 9.4

    STK: 18

    Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 7.238

Technische Spezifikation
  • Referenznummer33397_-_DISC-FAN-LED-White-fan-with-DC-motor
  • ProduktfamilieFan
  • ProduktgruppeWith Light
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-04
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Nettogewicht (kg)7.238
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Mechanische Belüftung
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit