Referenz: 33426WP-110
Katalog: Ventilacion
EAN: 8421776347274
Preisartikel: 8414510090
MERCADO GLOBAL: No
MERCADO 110: Si
ERP gilt?: 0
Kategorie: DECKENVENTILATOREN
Unterkategorie: OHNE LICHT
Festsetzung: Decken
Kommerzielle Beschreibung: JUST FAN S Chrom/transparenter Ventilator 81cm
Produktbeschreibung: Kleine Version von JUST FAN. Es ist die Essenz eines Ventilators im industriellen und modernen Stil. Ein stilisiertes Metallskelett, das ein bahnbrechendes und beeindruckendes Design präsentiert. Dieser moderne Deckenventilator aus Chrom ist perfekt für Räume kleiner als 13 m². Die Aktivierung erfolgt über eine mitgelieferte Fernbedienung. Dieser Deckenventilator mit Gleichstrommotor mit geringem Verbrauch verfügt über 6 regulierbare Geschwindigkeiten. Dieser Ventilator verfügt über eine Umkehrfunktion, sodass er in den kältesten Wintermonaten eingesetzt werden kann und so die Effizienz Ihrer Heizung optimiert. Luftstrom: 48,84 m3 min / 1724 CFM. Steuern Sie Ihren Ventilator mit der WiZ-App. Es funktioniert mit 2,4 GHz WLAN und bietet die gleichen Funktionalitäten wie die Fernbedienung. Es kann mit Alexa, Siri und Google Assistant verwendet werden. Denken Sie daran, dass der Smart-Receiver Ref. 34150-02 hinzugefügt werden muss, der separat erworben werden muss.
Serie: 3388
Körpermaterial: Stahl
Klingenmaterial: ABS
IP: 20
Geschlecht: I
Hertz: 50/60Hz
Spannung: 100V-240V
Gesamthöhe: 390
Gesamtdurchmesser: 810
Enddurchmesser: 130
Motortyp: DC
Anzahl der Geschwindigkeiten: 6
W: 4-6-9-13-22-32
U/min: 51-77-103-129-155-185
Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: Yes