Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
JUST FAN S Kupfer/schwarzer Ventilator 81cm
JUST FAN S Kupfer/schwarzer Ventilator 81cm
JUST FAN S Kupfer/schwarzer Ventilator 81cm
JUST FAN S Kupfer/schwarzer Ventilator 81cm

    JUST FAN S Kupfer/schwarzer Ventilator 81cm

    Kleine Version von JUST FAN. Es ist die Essenz eines Ventilators im industriellen und modernen Stil. Ein stilisiertes Metallskelett, das ein bahnbrechendes und beeindruckendes Design präsentiert. Dieser Deckenventilator aus Kupfer mit schwarzen Flügeln ist perfekt für Räume kleiner als 13 m². Die Aktivierung erfolgt über eine mitgelieferte Fernbedienung. Dieser Deckenventilator mit Gleichstrommotor mit geringem Verbrauch verfügt über 6 regulierbare Geschwindigkeiten. Dieser Ventilator verfügt über eine Umkehrfunktion, sodass er in den kältesten Wintermonaten eingesetzt werden kann und so die Effizienz Ihrer Heizung optimiert. Luftstrom: 121,69 m3 min / 4296 CFM.
    Spezifikation
    • Referenz: 33427

      Katalog: Ventilacion

      EAN: 8421776187948

      Preisartikel: 8414510090

      ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC011012

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: No

      ERP gilt?: No

      Festsetzung: Decken

      Serie: 3388

      Klingenmaterial: PC

      IP: 20

      Hertz: 50/60Hz

      Spannung: 220V-240V

      Gesamthöhe: 390

      Länge: 810

      Tiefe: 810

      Gesamtdurchmesser: 810

      Enddurchmesser: 130

      Motortyp: DC

      Anzahl der Klingen: 3

      WENDEKLINGEN: 0

      Anzahl der Geschwindigkeiten: 6

      W: 2-3-4-5-6-9

      U/min: 51-86-122-158-195-235

      Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: Yes

      Einheiten pro Hauptkarton: 1

      Höhe der einzelnen Box (MM): 225

      Breite der einzelnen Box (MM): 170

      Einzelboxlänge (MM): 670

      Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.0306

      Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 6.5

      STK: 12

      Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 5.33

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer33427_-_just-fan-copper-black-ceiling-fan-81cm
    • ProduktfamilieFan
    • ProduktgruppeWithout Light
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-07-30
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Mechanische Belüftung
    • IFCClassificationLüfter
    • ETIM-CodeEC000532
    • ETIM-NameFan
    • UNSPSCNameFans
    • UNSPSCCode40101604
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_67_29_67
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPropeller fans
    • Klassifizierung11 30 34
    • Format2014TitelResidential Ceiling Fans
    • OmniClassNummer23-33 31 19 11 15
    • OmniClassTitelCeiling Fans
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit