Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ANDROS XXL Anodized grey fan

ANDROS XXL Anodized grey fan

Großer eloxierter grauer Deckenventilator mit 6 aerodynamischen Flügeln und bahnbrechendem Design. ANDROS ist ein moderner Deckenventilator, ideal für die Belüftung von Räumen ab 17,6 m2. Die Aktivierung erfolgt über eine mitgelieferte Fernbedienung. Dieser Deckenventilator mit Gleichstrommotor verfügt über 6 regelbare Geschwindigkeiten mit einem Verbrauch von 4-6-10-15-22-35W und 30-41-53-64-74-88 Umdrehungen pro Minute je nach Geschwindigkeit. Dieser Ventilator verfügt über eine Umkehrfunktion, sodass er in den kältesten Wintermonaten eingesetzt werden kann und so die Effizienz Ihrer Heizung optimiert. Dieser Ventilator kann an schrägen Decken installiert werden.
Spezifikation
  • Referenz: 33465

    Katalog: Ventilacion

    EAN: 8421776079656

    Preisartikel: 8414510090

    ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC011012

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: No

    ERP gilt?: 0

    Festsetzung: Decke

    Serie: 1327

    Klingenmaterial: Aluminium

    IP: 20

    Hertz: 50/60Hz

    Spannung: 220V-240V

    Gesamthöhe: 460

    Länge: 2133

    Tiefe: 2133

    Gesamtdurchmesser: 2130

    Enddurchmesser: 150

    Motortyp: DC

    Anzahl der Klingen: 6

    WENDEKLINGEN: 0

    Anzahl der Geschwindigkeiten: 6

    W: 4-6-10-15-22-35

    U/min: 30-41-53-64-74-88

    Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

    Einheiten pro Hauptkarton: 1

    Höhe der einzelnen Box (MM): 320

    Breite der einzelnen Box (MM): 305

    Einzelboxlänge (MM): 605

    Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.059048

    Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 8.4

    STK: 16

    Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 6.888

Technische Spezifikation
  • Referenznummer33465_-_ANDROS-XXL-Anodized-grey-fan
  • ProduktfamilieFan
  • ProduktgruppeWith Light
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-04
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Nettogewicht (kg)6.888
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Mechanische Belüftung
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit